Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mat elastomerico per il fissaggio di pezzi
Materiale | Plastica |
Usa la costruzione | Piastra matrix |
Lunghezza L | 298,5 mm |
Larghezza B | 198,5 mm |
Altezza H | 2,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 198,50 mm |
dn | 0,40 mm |
H | 2,50 mm |
L | 298,50 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 18 mm |
Note sull’ordine: SFM-298.5x198.5
Schmalz FlexMat SFM viene fornito pronto per il collegamento ad un ISST-MPL con fori addizionali corrispondenti.
Accessori disponibili: Steel-Plate