SNG-M 4 0.8

N. articolo: 10.01.29.00001
Pinza di presa ad aghi "SNG-M" con struttura particolarmente piccola
Numero ago: 4
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
SNG-M 4 0.8
Attributo Valore
B 32,5 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 25 mm
L 35 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Z(NA) 3 mm