SNG-D 24 1.2

N. articolo: 10.01.29.00006
Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 24
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar
10.01.29.00011

L’articolo 10.01.29.00006 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2021

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SNG-DL 1.2 24

SNG-D 24 1.2
Attributo Valore
B 43,5 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 80,3 mm
L 176 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm