SNG-DL 1.2 24

N. articolo: 10.01.29.00011
Pinza di presa ad aghi "SNG-DL" con struttura estremamente robusta
Diametro ago: 1.2 mm
Numero ago: 24
Corsa dell'ago Z(NA): 17.5 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 1.2 24
Attributo Valore
B 55 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 117 mm
L 263,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm