Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa ad aghi "SNG-DL" con struttura estremamente robusta
Numero ago | 24 |
Diametro ago | 2 mm |
Corsa dell'ago Z(NA) | 17,5 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 10,0 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 55 mm |
G1 | M5-IG |
G4 | M4-IG |
H | 117 mm |
L | 263,50 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero ago | 24 |
Diametro ago | 2 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 10,0 bar |
Temp. ambiente | 5 ... 60 °C |
Posizione montaggio | BEL |
Peso | 1500 g |
Note sull’ordine: SNG-DL 2.0 24
La pinza di presa ad aghi SNG-DL viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi
Accessori disponibli: piastra di fissaggio