SNG-R 16 1.2 V

N. articolo: 10.01.29.00017
Pinza di presa ad aghi "SNG-R" con struttura rotonda
Numero ago: 16
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 4.5 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
PGE-04673

L’articolo 10.01.29.00017 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2021

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Linea alternativa (vedi immagine): Pinze di presa ad aghi SNG-V

SNG-R 16 1.2 V
Attributo Valore
D 80 mm
G1 M5-IG
G2 G1/4"-IG
G4 M4-IG
H 50 mm
H2 40,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm