HTS-A3 AP SNG AP/AE

N. articolo: 10.01.29.00322
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
Formato: AP/AE
HTS-A3 AP SNG AP/AE
Attributo Valore
B 15 mm
d 5,5 mm
D 28,5 mm
H1 48,3 mm
H 8,9 mm
H2 5,5 mm
H3 26,4 mm
L 38 mm
X1 29 mm