SNG-AP 10 1.2 V 3

N. articolo: 10.01.29.00377
Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3
Attributo Valore
B 35 mm
G1 M5-IG
G4 M5-IG
H 80,2 mm
H2 46,1 mm
L 65 mm
L2 28 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 3 mm