SNG-AP 10 1.2 V 10

Numero articolo: 10.01.29.00381

Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Numero ago10
Diametro ago1,2 mm
Corsa dell'ago Z(NA)10 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10
Attributo Valore
B 35 mm
G1 M5-IG
G4 M5-IG
H 105,50 mm
H2 64,40 mm
L 80 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 10 mm
Attributo Valore
Numero ago 10
Diametro ago 1,20 mm
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Temp. ambiente 5 ... 75 °C
Posizione montaggio BEL
Peso 225 g
Funzione supplementare Corsa variabile
Famigilia de prodotti SNG-AP
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
Note sull’ordine: SNG-AP 10 1.2 V 10

La pinza di presa ad aghi SNG-AP viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Pinza di presa ad aghi del tipo SNG-AP – disponibile in diversi diametri ago et corsa ago

 

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, copertura

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, sistema di supporto, potenziamento sensore (set di potenziamento), raccordo a innesto angolare