SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

N. articolo: 10.01.29.00394
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Comunicazione: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
Attributo Valore
B 35 mm
G1 M5-IG
G2 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 140,2 mm
H2 41,7 mm
H3 86,2 mm
L 65 mm
L1 80 mm
L2 28 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
Z(NA) 3 mm