HTS-A2 AP SNG

N. articolo: 10.01.29.00402
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Perno c l scanal Ø19
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
HTS-A2 AP SNG
Attributo Valore
B 15 mm
d 5,5 mm
D 19 mm
H1 49 mm
H 8,9 mm
H2 5,5 mm
H3 25 mm
L 38 mm
X1 29 mm