Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di fissaggio
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Lunghezza L | 38 mm |
Larghezza B | 15 mm |
Altezza H | 11,5 mm |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Usa la costruzione | Pinza di presa ad aghi |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 15 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 11,50 mm |
H2 | 5 mm |
L | 38 mm |
L2 | 20 mm |
LG1 | 11,50 mm |
X1 | 29 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 14,20 g |
Note sull’ordine: BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG