SNG-V 10 1.2 V-HT-7

N. articolo: 10.01.29.00428
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Funzione supplementare
:
Corsa var, alta temperatura
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar
Temperatura del pezzo max.: 260 °C
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
Attributo Valore
B 32 mm
G1 M5-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M5-IG
G4 M4-IG
H 56 mm
L 149 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 7 mm