Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa ad aghi pneum. con aghi di posizionamento supplementari e funzione di ventosa flottante
Numero ago | 10 |
Diametro ago | 1,2 mm |
Diametro esterno D | 100 mm |
Corsa dell'ago Z(NA) | 7 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 7,0 bar |
Funzione supplementare | SBS e 4 aghi die posizionam. |
Forma | Standard Flow |
Funzione supplementare | Corsa variabile |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 100 mm |
D | 100 mm |
G1 | M5-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G4 | M4-IG |
G5 | M5-IG |
H | 56 mm |
H2 | 29,70 mm |
L | 149 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Z(NA) | 7 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ago | 1,20 mm |
Numero ago | 10 |
Famigilia de prodotti | SNG-BV |
Note sull’ordine: SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
La pinza di presa ad aghi SNG-BV viene fornita come componente pronto per il collegamento.
Parti di ricambio disponibili: porta aghi (set di ricambi pinza di presa ad aghi ERS-SET), superficie di attrito
Accessori disponibili: piastra di montaggio (BEF-PL)