SNG-V 6 1.2 V-S-5

Numero articolo: 10.01.29.00539

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero ago6
Diametro ago1,2 mm
Funzione supplementareCorsa variabile
Corsa dell'ago Z(NA)5 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5
Attributo Valore
B 15 mm
G1 M5-IG
G3 M5-IG
G4 M5-IG
H 39,80 mm
L 115 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
X2 29 mm
Z(NA) 5 mm
Attributo Valore
Numero ago 6
Diametro ago 1,20 mm
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Temp. ambiente 5 ... 60 °C
Peso 85 g
Funzione supplementare Corsa variabile
Famigilia de prodotti SNG-V
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SNG-V 6 1.2 V-S-5

La pinza di presa ad aghi SNG-V viene fornito come componente pronto per il collegamento.

 

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, superficie di presa

Accessori disponibli: piastra de fissaggio (BEF-PL), sistema di supporto (HTS)