Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra flangiata (tondo)
Attributo | Valore |
---|---|
d | 25 mm |
d1 | 6,60 mm |
D2 | 41,10 mm |
D | 63 mm |
Dmk | 46 mm |
D mk1 | 50 mm |
G2 | M4-IG |
L | 10,50 mm |
L1 | 13,50 mm |
L2 | 3 mm |
L3 | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Peso | 57,50 g |
Note sull’ordine: FLAN-PL 63x10.5-AD1