FLAN-PL 63x11.5-UNI

N. articolo: 10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 63 mm
Lunghezza L: 11.5 mm
Formato: UNI
FLAN-PL 63x11.5-UNI
Attributo Valore
d 25 mm
D 63 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-IG
L 11,5 mm
L3 6,5 mm