Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Comp. per la deviazione dell'aria di scarico
Usa la costruzione | Pinza di presa per wafer / pinza di presa per materiale composito |
Diametro esterno D | 18 mm |
Lunghezza L1 | 46 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 18 mm |
dn | 12,50 mm |
G1 | G3/8"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 46 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 21 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Peso | 14,70 g |
Note sull’ordine: ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG