Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Superficie ventosa
Lunghezza L | 141 mm |
Larghezza B | 141 mm |
Altezza H | 3 mm |
Materiale aspiratore | Polietereterchetone PEEK |
Usa la costruzione | Pinza di presa per wafer |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 141 mm |
d2 | 16 mm |
H | 3 mm |
L | 141 mm |
X2 | 110,60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Polietereterchetone PEEK |
Peso | 63,30 g |
Note sull’ordine: SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK