SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00137

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

FormaAria di scarico laterale
Lunghezza L115 mm
Larghezza B115 mm
Altezza H65 mm
Numero di eiettore1
Codice cat di prestazE100
ModelloFunzione di soffiaggio
MaterialePolietereterchetone
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
Attributo Valore
B 115 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 65 mm
H2 10,50 mm
L 115 mm
X1 46 mm
X2 80,60 mm
Attributo Valore
Campo di pressione (press. di esercizio) 1,0 ... 3,0 bar
Dimensione 5
Forza presa 10 ... 35 N
Capacità di aspirazione m³/h
Capacità di aspirazione 160 ... 235 l/min
Consumo d'aria m³/h
Consumo d'aria 60 ... 120 l/min
Temp. ambiente 5 ... 75 °C
Peso 235 g
Forma Aria di scarico laterale
Famigilia de prodotti SWGM
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Il pinza di presa per wafer SWGm viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Pinze di presa per wafer SWGm – disponibile in diversi misuri, con aria di scario assiale o laterale

 

Parti di ricambio disponibili: superficie ventosa

Accessori disponibli: sistema di supporto, modulo aspirante / assorbimento, modulo con ventose flottanti, valvola elettromagnetica, piastra flangiata, condotto di scarico, unità aria di scarico