SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

N. articolo: 10.01.30.00191
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario laterale
per: wafers bagnate
Lunghezza L: 146 mm
Larghezza B: 146 mm
Altezza H: 65 mm
Materiale: Polyetheretherketon
SWGm-6S W 146x146x65 PEEK
Attributo Valore
B 146 mm
d 6 mm
d1 4,5 mm
d2 14 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 146 mm
X1 46 mm
X2 110,6 mm