STGG S 170x105 1xE100 A PEEK

N. articolo: 10.01.30.00473
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Forma: Aria di scario laterale
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 105 mm
Altezza H: 65 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK
Attributo Valore
B 105 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
Dmk 46 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 170 mm
X1 55 mm
Y1 120 mm