Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L | 170 mm |
Larghezza B | 105 mm |
Altezza H | 26,9 mm |
Funzione supplementare | Adattatore per cambio rapido |
Materiale | Polietereterchetone |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 105 mm |
d2 | 14 mm |
G2 | M4-IG |
H | 26,90 mm |
H2 | 10,50 mm |
L | 170 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza presa | N |
Capacità di aspirazione | l/min |
Consumo d'aria | l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | 5 ... 60 °C |
Peso | 265 g |
Famigilia de prodotti | STGG |
Note sull’ordine: STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
La pinza di presa per vetro sottile STGG viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Accessori disponibili: unità aria di scarico, sistema di supporto, modulo aspirante / assorbimento, modulo con ventosa flottanti, piastra flangiata