Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L | 100 mm |
Larghezza B | 55 mm |
Altezza H | 67,4 mm |
Modello | Vuoto elevato |
Materiale | Polietereterchetone |
Dimensione | 13 |
Numero dei punti | 2 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6 mm |
d2 | 14 mm |
D2 | 97 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-IG |
G4 | M4-AG |
H | 67,40 mm |
H2 | 10,50 mm |
H3 | 56,90 mm |
L | 100 mm |
LG4 | 7,60 mm |
W | 20 ° |
Y1 | 73 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza presa | 30 ... 56 N |
Capacità di aspirazione | 31 ... 38 l/min |
Consumo d'aria | 18 ... 28 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 5,0 bar |
Temp. ambiente | 5 ... 60 °C |
Peso | 300 g |
Famigilia de prodotti | STGG |
Note sull’ordine: STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
La pinza di presa per vetro sottile STGG viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Accessori disponibili: unità aria di scarico, sistema di supporto, modulo aspirante / assorbimento, modulo con ventosa flottanti, piastra flangiata