STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N. articolo: 10.01.30.00518
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 105 mm
Altezza H: 67.4 mm
con: Modulo a vuoto QCMV
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Dimensione: 13
Materiale: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
Attributo Valore
B 105 mm
d 6 mm
d2 14 mm
D2 97 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G4 M4-AG
H 67,4 mm
H2 10,5 mm
H3 56,9 mm
L 170 mm
LG4 7,6 mm
W 20 °
X1 55 mm
Y1 120 mm