Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L | 100 mm |
Larghezza B | 55 mm |
Altezza H | 67,4 mm |
Funzione supplementare | Modulo flangiata QCM |
Materiale | Polietereterchetone |
Dimensione | 51 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 55 mm |
d | 12 mm |
d2 | 14 mm |
D2 | 112 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-IG |
G4 | M4-AG |
H | 67,40 mm |
H2 | 10,50 mm |
H3 | 56,90 mm |
L | 100 mm |
LG4 | 7,60 mm |
W | 20 ° |
Y1 | 73 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza presa | N |
Capacità di aspirazione | l/min |
Consumo d'aria | l/min |
Portata max. | 20 m³/h |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | 5 ... 60 °C |
Peso | 325 g |
Famigilia de prodotti | STGG |
Note sull’ordine: STGG 100x55 QCM 51 PEEK
La pinza di presa per vetro sottile STGG viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Accessori disponibili: unità aria di scarico, sistema di supporto, modulo aspirante / assorbimento, modulo con ventosa flottanti, piastra flangiata