Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (tonda)
Dimensione | 20 |
Altezza H | 19,6 mm |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Ventosa | Ventosa piatta FLSA |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 22 mm |
Dmax (N) | 39,60 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
dn | 11 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | M37x1-IG |
H | 19,60 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 20 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 8,30 g |
Forza presa | N |
Consumo d'aria | m³/h |
Consumo d'aria | l/min |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Capacità di aspirazione | m³/h |
Capacità di aspirazione | l/min |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Famigilia de prodotti | SAUG-SCG |
Note sull’ordine: SAUG-SCG 20 SI-55
La pinza di presa di flusso SCG per i prodotti alimentari secchi è costruita da due parti. Per ricevere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari ordinare:
Accessorio: Raccordo a innesto