Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (tonda)
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 41 mm |
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 41,50 mm |
dn | 18,90 mm |
Ds | 40,50 mm |
G1 | M20x1-IG |
H | 27,80 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Corsa) | 3,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 21,20 g |
Famigilia de prodotti | SAUG-SCGS |
Note sull’ordine: SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55
La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio: raccordo a innesto