SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Numero articolo: 10.01.30.00919

Ventosa (tonda)

Articoli di fine serie
Dimensione50
Materiale aspiratoreSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

La linea di prodotti SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine): SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65
Attributo Valore
D1 51 mm
Dmax (N) 25 mm
Dmax(S) 51,50 mm
dn 18,90 mm
Ds 50,30 mm
G1 M20x1-IG
H 31,50 mm
LG1 5 mm
Z (Corsa) 4,20 mm
Attributo Valore
Dimensione 50
Materiale aspiratore Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 24,30 g
Famigilia de prodotti SAUG-SCGS

Note sull’ordine: SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Pinza di presa di flusso (1° passo) – disponibile per il montaggio laterale
  • Ventosa (2° passo)

 

Accessorio: raccordo a innesto