VEE-TU 18x1.5x17.8

Numero articolo: 10.01.36.00014

Tubo di collegamento VEE per collegamento meccanico e fluido di elementi nodali

Diametro esterno D18 mm
Spessore della parete s1,5 mm
Lunghezza L17,8 mm
Attributo Valore
D 18 mm
s 1,50 mm
L 17,80 mm

Note sull’ordine: VEE-TU 18x1.5x17.8

Il tubo di collegamento viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: apparecchiatura di taglio del tubo, deburrer della tubazione