Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo girevole
Diametro esterno D1 | 55 mm |
Lunghezza L1 | 65 mm |
Portata nominale | 60 m³/h |
Diametro cerchio D mk | 46 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 55 mm |
D2 | 25 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-AG |
L | 65 mm |
L1 | 65 mm |
LG2 | 7,70 mm |
Note sull’ordine: VEE-RU 55x65 60 FL