VEE-RU 55x55 20 FL

Numero articolo: 10.01.36.00090

Raccordo girevole

Diametro esterno D155 mm
Lunghezza L155 mm
Portata nominale20 m³/h
Diametro cerchio D mk46 mm
VEE-RU 55x55 20 FL
Attributo Valore
d2 12 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
L 55 mm
L1 55 mm
LG2 7,70 mm
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
Note sull’ordine: VEE-RU 55x55 20 FL