VEE-RU 55x73.5 20 QCM

N. articolo: 10.01.36.00120
Raccordo girevole
Diametro esterno D1: 55 mm
Lunghezza L1: 73.5 mm
Portata nominale: 20 m³/h
Diametro cerchio D mk: 46 mm
VEE-RU 55x73.5 20 QCM
Attributo Valore
d2 12 mm
D 25,4 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
L 60,5 mm
L1 73,5 mm
LG2 7,7 mm