Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione vuoto integrata
Lunghezza L1 | 67 mm |
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Diametro cerchio D mk | 46 mm |
Numero di fori | 8 |
Portata max. | 60 m³/h |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 25,40 mm |
D1 | 55 mm |
D2 | 25 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-AG |
L | 54 mm |
L1 | 67 mm |
LG2 | 8,60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | Coll della baionetta |
Note sull’ordine: VEE-QCM 67
Il modulo flangia VEE-QCM viene fornito come prodotto finito per connessione.