Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Prolunga di flangia
Diametro esterno D | 25,4 mm |
Lunghezza L1 | 181,5 mm |
Prolunga di | 150 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 25,40 mm |
D1 | 55 mm |
Dmk | 46 mm |
G2 | M4-AG |
L1 | 181,50 mm |
L | 168,50 mm |
LG2 | 6,40 mm |
Note sull’ordine: VEE-FE 25.4x181.5
La prolunga flangiata VEE-FE viene fornita come pezzo singolo. Per ottenere un gruppo costruttivo completo, incl. introduzione del vuoto, sono necessari i seguenti passi di ordinazione: