VEE-FE 25.4x81.5

Numero articolo: 10.01.36.00130

Prolunga di flangia

Diametro esterno D25,4 mm
Lunghezza L181,5 mm
Prolunga di50 mm
VEE-FE 25.4x81.5
Attributo Valore
D 25,40 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-AG
L1 81,50 mm
L 68,50 mm
LG2 6,40 mm
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
Note sull’ordine: VEE-FE 25.4x81.5

La prolunga flangiata VEE-FE viene fornita come pezzo singolo. Per ottenere un gruppo costruttivo completo, incl. introduzione del vuoto, sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Prolunga flangiata VEE-FE (passo 1) – disponibile in diverse lunghezze
  • Adattatore per l'introduzione del vuoto (passo 2) - disponibile come elemento rigido (VEE-FE-A) o girevole (VEE-RU), viti incluse