VEE-FE-A 20

Numero articolo: 10.01.36.00132

Adattatore per prolunga di flangia

Portata max.20 m³/h
Attributo Valore
D 55 mm
B 60 mm
H1 82,50 mm
d 4,50 mm
Dmk 46 mm
L 21 mm
Attributo Valore
Portata max. 20 m³/h
Temp. ambiente -25 ... 80 °C
Temp. ambiente (min.) -25 °C
Temp. ambiente (max.) 80 °C
Peso 104 g

Note sull’ordine: VEE-FE-A 20