VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Numero articolo: 10.01.36.00169

Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione

FormaHigh Flow
Numero dei punti2
Misura ugello1,3 mm
Funzione supplementareSilenziatore
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD
Attributo Valore
B 55 mm
d 8 mm
D 25,40 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
H 51,90 mm
H1 67 mm
L 195,80 mm
L2 143 mm
LG2 8,60 mm

Note sull’ordine: VEE-QCMV HF 2 13 22 SD