Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione
Attributo | Valore |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6 mm |
D | 25,40 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-AG |
H | 37,90 mm |
H1 | 53 mm |
L | 97,40 mm |
L2 | 53,50 mm |
LG2 | 7,60 mm |
Note sull’ordine: VEE-QCMV HV 2 07 13