VEE-QCMV HF 2 13 22

N. articolo: 10.01.36.00200
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,3 mm
VEE-QCMV HF 2 13 22
Attributo Valore
B 55 mm
d 8 mm
D 25,4 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
H 51,9 mm
H1 67 mm
L 144,6 mm
L2 91,8 mm
LG2 8,6 mm