VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

N. articolo: 10.01.36.00206
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,7 mm
con: Silenziatore
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
Attributo Valore
B 55 mm
d 6 mm
D 25,4 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
H 37,9 mm
H1 53 mm
L 133,1 mm
L2 89 mm
LG2 7,6 mm