FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P G32

N. articolo: 10.01.38.00439
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 54mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 40 mm
Forma: Push In
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 32 mm
Peso: 3.7 kg
FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P G32
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
H 104,8 mm
H1 145,4 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SVK
Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere Dati tecnici -> Forma