FXP-SW70 442 3R18 O20

N. articolo: 10.01.38.00685
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 50
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.5 kg
Consumo d'aria: 250 l/min
FXP-SW70 442 3R18 O20
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SW
Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono impiegati rispettivamente due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm