FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F

N. articolo: 10.01.38.00693
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 100+75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.9 kg
Consumo d'aria: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.234 mm
L2 1.194 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SW
Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono impiegati rispettivamente due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm