Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L | 838 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Disposizione | 5R36 |
Funzione supplementare | Filtro |
N° celle di aspirazione | 110 |
Costruzione del generatore di vuoto | Eiettore multi-stadio SEMP |
Diametro ugello | 0,9 mm |
Consumo d'aria | 500 l/min |
Peso | 4,8 kg |
Famigilia de prodotti | FXP |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 838 mm |
L2 | 798 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SW |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 5R36 |
N° celle di aspirazione | 110 |
Potenza di aspirazione -250 mbar | 280 N |
Capacità di aspirazione (max.) | 1600 l/min |
Consumo d'aria | 500 l/min |
Elemento di tenuta | Ventose |
Funzione supplementare | Filtro |
Funzione supplementare | Filtro |
Peso | 4,80 kg |
Famigilia de prodotti | FXP |
Note sull’ordine: FXP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F
Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)