FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F

Numero articolo: 10.01.38.00753

Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso

Lunghezza L1.234 mm
Larghezza B130 mm
Disposizione5R36
Funzione supplementareFiltro
N° celle di aspirazione165
Costruzione del generatore di vuotoEiettore multi-stadio SEMP
Diametro ugello0,9 mm
Consumo d'aria875 l/min
Peso7,5 kg
Famigilia de prodottiFXP
FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo di valvola SW


Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono utilizzati due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm
Attributo Valore
Disposizione 5R36
N° celle di aspirazione 165
Potenza di aspirazione -250 mbar 420 N
Capacità di aspirazione (max.) 3840 l/min
Consumo d'aria 875 l/min
Elemento di tenuta Ventose
Funzione supplementare Filtro
Funzione supplementare Filtro
Peso 7,50 kg
Famigilia de prodotti FXP


Livello sonoro: 74 dB(A) grado di evacuazione max. 55%
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
Note sull’ordine: FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F

  • Valvole di controllo integrate con FXP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on / off (24V DC, normally open) e soffiaggio on / off (24V DC, normally closed) nella versione FXP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)