FXP-S-SW140 1432 3R54 SPB2 F-40P

N. articolo: 10.01.38.00957
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1432 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 54mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 40 mm
Forma: Push In
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 2x100
Diametro ugello: 1.4 mm
Interfaccia connessione 1:
2xConnect M12, 4 pol
Modello: Commutabile verso +
Tensione: 24V - corrente conti
con: 1x val.di cont. vuoto/soffiare
Consumo d'aria: 1000 l/min
Peso: 9 kg
FXP-S-SW140 1432 3R54 SPB2 F-40P
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.432 mm
L2 1.392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SW
Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono impiegati rispettivamente due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm