MOD-FLAN 176.6x118x40 FXP

N. articolo: 10.01.38.01647
Modulo flangiata
Lunghezza L: 176.6 mm
Larghezza B: 118 mm
Altezza H: 40 mm
per: presa ad area FXP
Peso: 0.5 kg
Attributo Valore
B 118,00 mm
B2 90,00 mm
B3 70,00 mm
B4 90,00 mm
B5 50,00 mm
D mk1 31,5 mm
D mk2 40,0 mm
D mk3 50,0 mm
D mk4 56,0 mm
D mk5 80,0 mm
D mk6 85,0 mm
d1 5,5 mm
d2 6,5 mm
d3 6,5 mm
d4 4,5 mm
d5 8,5 mm
6,5 mm
H 40,00 mm
L 176,60 mm
L2 152,50 mm
L3 90,00 mm
L4 90,20 mm