Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilo per mettere di ventosa
Lunghezza L | 200 mm |
Larghezza B | 19,8 mm |
Altezza H | 32,8 mm |
Ventosa | Vent. a soffietto SPB2 |
Diametro Ds | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 19,80 mm |
Ds | 20 mm |
H | 32,80 mm |
L | 200 mm |
Tipo di ventose | Vent. a soffietto SPB2 |
Note sull’ordine: SA-LEIST 200x19.8 SPB2-20P 6S