VS-MONT 87x21x30.37 VSi-V FXP

N. articolo: 10.01.38.02691
Vacuostato (mont)
Lunghezza L: 87 mm
Larghezza B: 21 mm
Altezza H: 30.37 mm
con: /pressostato VSi
per: presa ad area FXP
SO: con staffa e cavo 5m
Attributo Valore
B 21,00 mm
H 30,37 mm
L 87,00 mm